??
CAD-Modellauswahl
K0579.2301818
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0579 - Scharniere aus Aluminium, aushängbar rechts
Stückliste
K0579.2301818
BESTKIPP
Bestellnummer
K0579.2301818
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
Ausführung
rechts
W
Winkel
°
A
Abstand
59 mm
A1
Abstand
17.5 mm
A2
Abstand
17.5 mm
A3
Länge
29.5 mm
A4
Länge
29.5 mm
B
Breite
48 mm
B1
Breite
48 mm
B2
Breite
28 mm
D1
Durchmesser
6.6 mm
D2
Durchmesser
6 mm
D3
Durchmesser
14 mm
H
Höhe
9 mm
F1
F1 max. kN
0.45 kN
F2
F2 max. kN
0.280 kN
GEW
Gewicht ca.
0.0590 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190423
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions